{"product":{"productId":"agid.2794","price":5.35,"name":"PIEZ.PRES LAT.CON RESORTE, DEL MUELLEESTÁNDAR SIN JUNTA D=12, D2=12,L1=13,9, ALUMINIO, COMP:POLIACETAL"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión lateral con resorte
sin junta
aluminio
- Posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo
- De uso universal
- Perno de presión de plástico
Unidad de venta
5,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Versión 1
sin junta
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
poliacetal
D1=Diámetro exterior
8
D2=Diámetro de taladrar 2
12
D=Diámetro exterior
12
L1 =Longitud
13,9
L=Longitud
13
X con Y = 6
2,5
X con Y = 8
2,7
F
aprox. N
50
Fuerza
del muelle
estándar
±S
1,3
Descripción
Material
Manguito de aluminio. Muelle de acero.
Perno de presión de plástico.
Perno de presión de plástico.
Versión
Manguito azul cincado.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas:
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330.
W y Z según las indicaciones del cliente.
grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc.
Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.