text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Alojamiento
Versión 1
Excéntrico
Versión 2
con taladro de centrado
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D=Diámetro
15
H=Altura
14,8
SW=Ancho de llave
2,5
D1
15
D2
2,5
D3
5,3
M
2,25
Par de apriete Nm
2
T
4,6

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Utilizar perforación de alojamiento H7. Girando el perno roscado se genera una presión superficial. Con una llave de gancho ajustable puede colocarse la excéntrica radialmente en la posición correcta y fijarla mediante el tornillo prisionero.
Aplicación
Los casquillos de alojamiento excéntricos se utilizan, por ejemplo, como tope o compensación de tolerancia.

1) Perforación de centrado DIN 332-1, forma A
2) Forma básica con centrado
3) Con ranura de escala como tope visual
4) Perforación de paso
5) Perforación de rosca
Ventajas
- Manejo sencillo
- Sujeción con tornillo prisionero
- Espacio de instalación reducido
- Posición de montaje indistinta
- Aplicación individual
- Uso múltiple
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron