{"product":{"productId":"agid.2804","price":6.74,"name":"PIEZ.PRES LAT.CON RESORTE, DEL MUELLEESTÁNDAR SIN PERNO DE PRESIÓN, FORMA:ASIN JUNTA D=10, L1=4, ALUMINIO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión lateral con resorte
without thrust pin
aluminio
- Posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo
- De uso universal
- Arandela de alojamiento endurecida
Unidad de venta
6,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Forma
A
Versión 1
without thrust pin
Versión 2
sin junta
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
D=Diámetro exterior
10
L1 =Longitud
4
L=Longitud
12
D1
M4
D2
10
F
aprox. N
20
Fuerza
del muelle
estándar
S
1,6
Descripción
Material
Manguito de aluminio. Arandela de alojamiento de acero. Muelle de acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Indicación
Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.