text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Forma
B
Versión 1
without thrust pin
Versión 2
con junta
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
D=Diámetro exterior
16
L1 =Longitud
11,5
L=Longitud
18
D1
M6
D2
16
F aprox. N
200
Fuerza del muelle
estándar
S
3,2

Descripción

Material
Manguito de aluminio. Arandela de alojamiento de acero. Muelle de acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Indicación
Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron