{"product":{"productId":"agid.2807","price":8.4,"name":"PIEZ.PRES LAT.CON RESORTE DEL MUELLEESTÁNDAR, CON CASQUILLO ROSCADO SINJUNTA, D=M12 L=19, ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de presión lateral con resorte
con casquillo roscado
acero
- Posicionamiento, sujeción, retención y fijación de piezas de trabajo
- Ajustable individualmente
- Perno de presión endurecido
- Adecuado para chapas finas
Unidad de venta
8,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Versión 1
con casquillo roscado
Versión 2
sin junta
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
D=Diámetro exterior
M12
L=Longitud
19
D1
5
F
aprox. N
100
Fuerza
del muelle
estándar
K
2x60°
L1
6,7
SW
10
X
1,6
±S
0,8
Descripción
Material
Acero.
Versión
Perno de presión de acero endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas.
W y Z según las indicaciones del cliente.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.