text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Versión 1
con casquillo roscado
Versión 2
con junta
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
D=Diámetro exterior
M12
L=Longitud
11,5
D1
6
F aprox. N
100
Fuerza del muelle
estándar
K
2x60°
L1
10
SW
10
X
1,8
±S
1

Descripción

Material
Acero.
Versión
Perno de presión de acero endurecido y cincado.
Manguito azul cincado.
Indicación
Las piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado se pueden ajustar de forma individual a la pieza que se vaya a sujetar. Además, el casquillo roscado se puede enroscar en chapas finas, ya que se puede fijar con una o dos tuercas.
W y Z según las indicaciones del cliente.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron