text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Forma
B
Versión 1
con casquillo roscado
Versión 2
without thrust pin
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
D=Diámetro exterior
M12
L=Longitud
11,5
D1
M4
F aprox. N
100
Fuerza del muelle
estándar
K
2x60°
L1
4
SW
10
±S
1,6

Descripción

Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado.
Arandela de alojamiento endurecida y bruñida.
Indicación
Dependiendo del caso de aplicación, el perno de presión lo puede fabricar uno mismo y se puede enroscar en la perforación roscada de la arandela de alojamiento.
Aprovechando al máximo la carrera (S) y la altura correspondiente (L1), se puede alcanzar la presión lateral correspondiente (F).
La forma B también está equipada con una junta que protege contra la entrada de virutas y suciedad.
Indicación sobre el dibujo
1) Herramienta de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron