text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
C=Carrera
4
D=Rosca
M18x1,5
L=Longitud de la rosca
17
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
150
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
50
L1
6
L2
6
L3
2,5
SW (cuadrado)
16
SW1
9
SW2 Cuadrado
16

Descripción

Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado,
perno del muelle bruñido.
Indicación
Gracias a la rosca de dos caras situada en el perno del muelle, se pueden realizar múltiples insertos para aplicaciones individuales, por ejemplo con prismas, pernos de presión, soportes con bola oscilante, empuñaduras, botones, tuercas moleteadas, etc.
Montaje
Como protección contra torsión para el casquillo roscado, se recomienda el producto para retener tornillos LOCTITE 97990-243.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron