{"product":{"productId":"agid.2817","price":8.08,"name":"PIEZA TRAC./PRES.CON RES. DEL MUELLEESTÁNDAR, D=M18X1,5, L=45,5, H=12,5,ACERO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de tracción y presión con resorte
acero
- Para aplicaciones individuales.
- Áreas de aplicación: prismas, pernos de presión, empuñaduras, pomos
Unidad de venta
8,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
C=Carrera
12,5
D=Rosca
M18x1,5
L=Longitud de la rosca
45,5
D1
10
D2
11
D3
M6x12
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
150
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
50
L1
16
L2
6
L3
2,5
SW
(cuadrado)
16
SW1
9
SW2
Cuadrado
16
Descripción
Material
Acero.
Versión
Manguito azul cincado,
perno del muelle bruñido.
perno del muelle bruñido.
Indicación
Gracias a la rosca de dos caras situada en el perno del muelle, se pueden realizar múltiples insertos para aplicaciones individuales, por ejemplo con prismas, pernos de presión, soportes con bola oscilante, empuñaduras, botones, tuercas moleteadas, etc.
Montaje
Como protección contra torsión para el casquillo roscado, se recomienda el producto para retener tornillos LOCTITE 97990-243.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.