{"product":{"productId":"agid.16986","price":9.88,"name":"PIEZA TRAC./PRES.CON RES. DEL MUELLEESTÁNDAR, CON PROTECCIÓN CONTRA TORSID=M16X1,5 L=28, FORMA:I, ACERO,COMP:PERNO DE ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de tracción y presión con resorte
con protección contra torsión
acero
- Pieza de presión universal
- Bloqueo, posicionamiento o sujeción de distintos componentes
- Se puede utilizar como perno de tracción o de presión
Unidad de venta
9,88 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Forma
I
Versión 1
con protección contra torsión
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
perno de acero
C=Carrera
8,7
D=Rosca
M16x1,5
L=Longitud
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1
N
25
F2
N
71
Fuerza
del muelle
estándar
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
71
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
25
L1
38
L3
1,3
SW
11
T
mín.
10
Descripción
Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.