text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Forma
I
Versión 1
con protección contra torsión
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
perno de acero
C=Carrera
6,12
D=Rosca
M12X1,5
L=Longitud
20
D1
M4
D2
5,5
D3
6,78
F1 N
20
F2 N
60
Fuerza del muelle
reforzada
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
60
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
20
L1
27,5
L3
1,38
SW
8
T mín.
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron