text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Forma
I
Versión 1
con protección contra torsión
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
perno de acero
C=Carrera
8,7
D=Rosca
M16x1,5
L=Longitud
28
D1
M5
D2
8
D3
10
F1 N
35
F2 N
103
Fuerza del muelle
reforzada
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
103
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
35
L1
38
L3
1,3
SW
11
T mín.
10

Descripción

Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron