{"product":{"productId":"agid.16986","price":12.32,"name":"PIEZA TRAC./PRES.CON RES. FUERZA DELMUELLE REFORZAD, CON PROTECCIÓN CONTRATORSI D=M20X1,5 L=34, FORMA:I, ACERO,COMP:PERNO DE ACERO"},"currency":"EUR"}
Pieza de tracción y presión con resorte
con protección contra torsión
acero
- Pieza de presión universal
- Bloqueo, posicionamiento o sujeción de distintos componentes
- Se puede utilizar como perno de tracción o de presión
Unidad de venta
12,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de tracción y presión con resorte
Forma
I
Versión 1
con protección contra torsión
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
perno de acero
C=Carrera
10,3
D=Rosca
M20X1,5
L=Longitud
34
D1
M6
D2
10
D3
12,2
F1
N
60
F2
N
175
Fuerza
del muelle
reforzada
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
175
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
60
L1
47
L3
2,7
SW
14
T
mín.
12
Descripción
Material
Acero.
Versión
Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación
Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.