text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de presión lateral con resorte
Forma
B
Versión 1
unilateral
Material del cuerpo de base
acero de corte fácil
Material del componente
poliacetal
Superficie cuerpo de base
bruñido
C=Carrera
1,0
D=Diámetro exterior
10
L=Longitud
30
B
4
D1
4
Fuerza del muelle
estándar
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
9
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
4,5
L2
4,2
L3
7
Perforación de alojamiento H8
10

Descripción

Material
Cuerpo de acero de corte fácil.
Bola de POM.
Muelle de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo bruñido.
Bola con acabado natural.
Indicación
La pieza de presión lateral debe insertarse en la perforación bajo presión con la medida L3 como mínimo. Esta sirve para posicionar y presionar pequeñas piezas en dispositivos. Si la pieza de trabajo se somete a un procesamiento mecánico, puede ser necesario fijarla adicionalmente con otro medio de sujeción. Al almacenar dispositivos, es necesario asegurarse de que el muelle de plástico no tenga ninguna carga.

La fuerza del muelle se trata de un valor medio estático.
Indicación sobre el dibujo
1) Moleta
2) Punzón
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron