text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción cilíndrico
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
cincado
D2=Diámetro
10
D=Diámetro máx.
15
D=Diámetro mín.
10
L=Longitud máx.
33
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
10
D3
M5
G
M6
G1
M3
H
5
K
10
L1
10
Par de sujeción Mx Nm
max. 45
Par de apriete máx. Nm
6
SW
4
Tipo de sujeción
sujeción exterior
X
3,3

Descripción

Material
Mordaza de sujeción de acero.

Muelle de compresión 1.4310.

Tornillo tensor con clase de resistencia 8.8.
Versión
Mordaza de sujeción bruñida.
Tornillo tensor azul cincado.
Indicación
Los elementos de sujeción cilíndricos son la única alternativa para la sujeción convencional (ranura y tornillo tensor) de piezas redondas.
Los elementos son adecuados para múltiples materiales (p. ej. metales, plástico, madera...).
Para aflojar una mordaza de sujeción fija basta un golpe en sentido axial o la extracción del tornillo de cabeza cilíndrica mediante una rosca adicional en la mordaza de sujeción o en el hexágono interior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron