{"product":{"productId":"agid.2823","price":39.01,"name":"DISP.SUJ. CILÍNDRICO, M16, L=81, D2=30,ACERO BRUÑIDO, COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo de sujeción cilíndrico
acero
bruñido
- Para sujetar piezas redondas
Unidad de venta
39,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Dispositivo de sujeción cilíndrico
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
cincado
D2=Diámetro
30
D=Diámetro máx.
125
D=Diámetro mín.
60
L=Longitud máx.
81
Aplicación
piezas mecanizadas
D1
30
D3
M16
G
M18
G1
M10
H
16
K
15
L1
30
Par de
sujeción Mx
Nm
max. 650
Par de
apriete
máx. Nm
206
SW
14
Tipo de sujeción
sujeción exterior
X
7,9
Descripción
Material
Mordaza de sujeción de acero.
Muelle de compresión 1.4310.
Tornillo tensor con clase de resistencia 8.8.
Muelle de compresión 1.4310.
Tornillo tensor con clase de resistencia 8.8.
Versión
Mordaza de sujeción bruñida.
Tornillo tensor azul cincado.
Tornillo tensor azul cincado.
Indicación
Los elementos de sujeción cilíndricos son la única alternativa para la sujeción convencional (ranura y tornillo tensor) de piezas redondas.
Los elementos son adecuados para múltiples materiales (p. ej. metales, plástico, madera...).
Para aflojar una mordaza de sujeción fija basta un golpe en sentido axial o la extracción del tornillo de cabeza cilíndrica mediante una rosca adicional en la mordaza de sujeción o en el hexágono interior.
Los elementos son adecuados para múltiples materiales (p. ej. metales, plástico, madera...).
Para aflojar una mordaza de sujeción fija basta un golpe en sentido axial o la extracción del tornillo de cabeza cilíndrica mediante una rosca adicional en la mordaza de sujeción o en el hexágono interior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.