{"product":{"productId":"agid.20628","price":5.57,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN INTER CABEZAHEXAGONAL D=6, D1=M10, ACERO INOXIDABLE1.4301 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de sujeción interior
hex head
acero inoxidable
acabado natural
- Estructura compacta
- Posición de montaje opcional
- Posicionamiento exacto y fijación rápida
Unidad de venta
5,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción interior
Versión 1
hex head
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
D1=Rosca
M10
D=Diámetro
6
L1=Longitud de la rosca
10
L2
5
SW
13
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301 o aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Son posibles distintas variantes de instalación. Los árboles, varillas y tubos deberían ajustarse a un diámetro exterior h9. A través del paso de rosca se genera alrededor una presión superficial uniforme.
Aplicación
Los tornillos de sujeción interior se utilizan para sujetar árboles, varillas, tubos, etc. de forma continua y sin lesiones.
Ventajas
- Construcción compacta
- Uso múltiple
- Posición de montaje indistinta
- Manejo sencillo
- Sujeción rápida y posicionamiento exacto
- Sujeción sin lesiones
- Sujeción en chapas finas
- Reutilizable
- Uso múltiple
- Posición de montaje indistinta
- Manejo sencillo
- Sujeción rápida y posicionamiento exacto
- Sujeción sin lesiones
- Sujeción en chapas finas
- Reutilizable
Indicación sobre el dibujo
1) Montaje a través de rosca con collar superpuesto
2) Montaje a través de rosca con collar hundido
3) Montaje en chapa de pared fina con tuerca hexagonal
2) Montaje a través de rosca con collar hundido
3) Montaje en chapa de pared fina con tuerca hexagonal
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.