{"product":{"productId":"agid.32816","price":12.83,"name":"PERNO ENCHUFABLE CON CABEZA PLANA, CONFIADOR ABATIBLE, D1=6 L=25, ACERO"},"currency":"EUR"}
Perno enchufable
Con cabeza plana
acero
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Manejo sencillo
- Fiador abatible para el seguro a través de una gran sección transversal
Unidad de venta
12,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
Con cabeza plana
Versión 2
con fiador abatible
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Diámetro del perno
6
L=Longitud
25
B
16,9
B1
2
D
12
Fuerza de
extracción F
N
190
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
12
H
3
L1
6
L2
45
L5
31
Perforación de
alojamiento
H11
6
Descripción
Material
Acero galvanizado.
Indicación
Los pernos enchufables con fiador abatible sirven para fijar y unir de forma permanente piezas móviles y piezas de trabajo de forma rápida y sencilla.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
El ancho fiador abatible permite asegurar las piezas que se van a unir a través de una gran sección transversal. Además, tiene capacidad de carga en sentido axial.
Las ranuras de bloqueo del fiador abatible también permiten el ajuste exacto de las posiciones “abierto” y “cerrado”.
Indicación sobre el dibujo
1) Ranura de bloqueo
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.