text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
Con cabeza plana
Versión 2
with axial locking
Material del cuerpo de base
acero
D1=Diámetro del perno
10
L=Longitud
25
D
20
D2
2,8
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
35
L1
8
L2
37
L3
11,8
L5
33
X
1,2

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Montaje
Tener en cuenta la medida X en la pieza contraria como ayuda de introducción.
Indicación sobre el dibujo
Bisel para pieza contraria Xmin. x 45°
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron