{"product":{"productId":"agid.16710","price":7.89,"name":"PERNO ENCHUFABLE CON CABEZA PLANA, CONSEGURO AXIAL, D1=12 L=25, ACERO"},"currency":"EUR"}
Perno enchufable
Con cabeza plana
acero
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Manejo sencillo
Unidad de venta
7,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Versión 1
Con cabeza plana
Versión 2
with axial locking
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Diámetro del perno
12
L=Longitud
25
D
24
D2
2,8
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
51
L1
8
L2
38
L3
13,8
L5
33
X
1,2
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Montaje
Tener en cuenta la medida X en la pieza contraria como ayuda de introducción.
Indicación sobre el dibujo
Bisel para pieza contraria Xmin. x 45°
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.