text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Tamaño
2
Versión 1
con botón de maniobra
Versión 2
con seguro axial magnético
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
D1=Diámetro del perno
6
L=Longitud
15
B
23
D
33,2
D2
17,3
Fuerza de retención aprox. N
43
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
22
L2
33
L3
26,1
L5
15
Perforación de alojamiento
6

Descripción

Material

Empuñadura de termoplástico.

Piezas de acero inoxidable 1.4305.

Imán NdFeB.

Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables con seguro axial magnético sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.

Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.

Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
A petición
Otras longitudes de perno.
Indicación sobre el dibujo
1. Imán
2. Pieza magnética/pieza de trabajo
Accesorios
Cable de seguridad en espiral 03199....
Cable de retención con ojete 03199....
Ojo de llave 03199....
Cadenas de bolas 96390....
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron