{"product":{"productId":"agid.20466","price":9.76,"name":"PERNO ENCHUFABLE CON BOTÓN DE MANIOBRA,CON SEGURO AXIAL MAGNÉTIC TA.3, D1=10L=15, ACERO INOXIDABLE,COMP:TERMOPLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Perno enchufable
con botón de maniobra
acero inoxidable
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Manejo sencillo
- Bloqueo de posición axial a través de un imán integrado en la empuñadura
Unidad de venta
9,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno enchufable
Tamaño
3
Versión 1
con botón de maniobra
Versión 2
con seguro axial magnético
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
D1=Diámetro del perno
10
L=Longitud
15
B
33
D
45,9
D2
26,3
Fuerza de
retención
aprox. N
74
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
60
L2
39,5
L3
31,3
L5
15
Perforación
de alojamiento
10
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Piezas de acero inoxidable 1.4305.
Imán NdFeB.
Versión
Empuñadura negra.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los pernos enchufables con seguro axial magnético sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.
Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.
Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Un imán integrado en la empuñadura garantiza el aseguramiento de la posición axial, manteniendo el perno enchufable en la posición de inserción.
Además, las superficies lisas y una perforación de inserción en sentido perpendicular tienen un efecto positivo sobre las fuerzas de sujeción.
Mediante otros sistemas de sujeción opcionales, los pernos enchufables pueden asegurarse de forma imperdible.
Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
A petición
Otras longitudes de perno.
Indicación sobre el dibujo
1. Imán
2. Pieza magnética/pieza de trabajo
2. Pieza magnética/pieza de trabajo
Accesorios
Cable de seguridad en espiral 03199....
Cable de retención con ojete 03199....
Ojo de llave 03199....
Cadenas de bolas 96390....
Cable de retención con ojete 03199....
Ojo de llave 03199....
Cadenas de bolas 96390....
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.