text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Forma
A
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
5
L=Longitud
10
D
11,5
D2
5,5
D3
10
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
15
L1
5,9
L2
25
L5
15,9
Modelo de forma
con asa empotrada y anill
Perforación de alojamiento H11
5
SW
11

Descripción

Material

Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.

Perno de acero inoxidable 1.4305.

Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron