{"product":{"productId":"agid.20545","price":45.94,"name":"PERNO DE BLOQUEO DE BOLA CON BOTÓN DEMANIOBRA AJU, D1=12, L=58-70, ACEROINOXIDABLE, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo de bola
con botón de maniobra ajustable
acero inoxidable
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de equipos, construcción de portapiezas, técnica de medición, hogar
- Bloqueo seguro con solo accionar o soltar el botón pulsador
- Rango de longitudes de ajuste continuo
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4125, 1.4310
Unidad de venta
45,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Versión 1
con botón de maniobra ajustable
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
12
L=Longitud
58-70
D
35
D2
14,5
D3
26
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
86
L1
9,9
L2
39,5
L3
12
L5
67,9-79,9
Perforación de
alojamiento
H11
12
Perno de bloqueo de bola - empuñadura
botón de maniobra ajustable
Descripción
Material
Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.