text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Versión 1
con botón de maniobra ajustable
Versión 2
elevada resistencia al cizallamiento
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4542
D1=Diámetro del perno
12
L=Longitud
13-35
D
35
D2
14,5
D3
26
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
144
L1
9,9
L2
39,5
L3
12
L5
22,9-44,9
Perforación de alojamiento H11
12
Perno de bloqueo de bola - empuñadura
botón de maniobra ajustable

Descripción

Material

Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.

Perno de acero inoxidable 1.4542.

Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas
- Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares.
- Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.
- El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron