{"product":{"productId":"agid.18304","price":17.15,"name":"PERNO DE BLOQUEO DE BOLA CON EMPUÑADURAEN L, D1=6, L=10, L1=6,8, L5=16,8,ACERO INOXIDABLE, COMP:TERMOPLÁSTICOGRIS ANTRACITA RAL7021"},"currency":"EUR"}
Perno de bloqueo de bola
Con empuñadura en L
acero inoxidable
- Para una conexión rápida y sencilla de partes de máquina y piezas de trabajo
- Áreas de aplicación: industria química y alimentaria, industria aeronáutica y aeroespacial
- Bloqueo seguro con solo accionar o soltar el botón pulsador
Unidad de venta
17,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Versión 1
Con empuñadura en L
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
termoplástico
COMP
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro del perno
6
L=Longitud
10
B
17,6
D
39,3
D2
6,85
D3
13,2
D4
26
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
22
L1
6,8
L2
25
L3
19,2
L5
16,8
Perforación de
alojamiento
H11
6
Perno de bloqueo de bola - empuñadura
empuñadura en l ancha
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.