text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de bloqueo de bola
Versión 1
Con empuñadura en L
Versión 2
elevada resistencia al cizallamiento
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
termoplástico
COMP
rojo tráfico RAL 3020
Llave del acero
1.4542
D1=Diámetro del perno
5
L=Longitud
10
B
17,6
D
39,3
D2
5,5
D3
13,2
D4
26
Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
24
L1
5,9
L2
25
L3
19,2
L5
15,9
Perforación de alojamiento H11
5
Perno de bloqueo de bola - empuñadura
empuñadura en l ancha

Descripción

Material

Empuñadura de termoplástico.

Botón pulsador 1.4305.

Perno de acero inoxidable 1.4542.

Bolas de acero inoxidable 1.4125.

Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas
Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar.
El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.
Accesorios
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron