text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
relocatable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
25
H=Altura
16
L=Longitud
100
A
26
D
11
F kN
13,9
H1
4,5
L1
46
L2
16
L3
2,5

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Clavijas de apoyo adecuadas y pernos de apoyo ajustables, ver 02130 y 02150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron