text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
relocatable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
32
H=Altura
20
L=Longitud
80
A
20
D
14
F kN
20,2
H1
5
L1
35
L2
20
L3
3

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Clavijas de apoyo adecuadas y pernos de apoyo ajustables, ver 02130 y 02150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron