{"product":{"productId":"agid.2828","price":52.77,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN DESPLAZABLE160X40X30 ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
relocatable
acero templado y revenido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
52,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
relocatable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
40
H=Altura
30
L=Longitud
160
A
42
D
16
F
kN
27,6
H1
6
L1
74
L2
25
L3
4
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Clavijas de apoyo adecuadas y pernos de apoyo ajustables, ver 02130 y 02150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.