text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
pivotante
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
16
H=Altura
10
L=Longitud
40
A
18
B1
4
D
7
F kN
4,82
H1
3
L1
17
L2
10
L3
1,6
R1
8

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno de apoyo para estos hierros de sujeción, ver 02130 y 02150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron