{"product":{"productId":"agid.2831","price":13.27,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN PIVOTANTE 50X20X12ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
pivotante
acero templado y revenido
- Con tope
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
13,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
pivotante
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
20
H=Altura
12
L=Longitud
50
A
22
B1
5
D
9
F
kN
8,77
H1
4
L1
22
L2
12
L3
2
R1
10
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno de apoyo para estos hierros de sujeción, ver 02130 y 02150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.