text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
pivotante
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
50
H=Altura
30
L=Longitud
125
A
54
B1
16
D
18
F kN
37,8
H1
6
L1
55
L2
32
L3
5
R1
18

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno de apoyo para estos hierros de sujeción, ver 02130 y 02150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron