text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
pivotante
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
60
H=Altura
30
L=Longitud
160
A
65
B1
20,5
D
22
F kN
58,8
H1
8
L1
75
L2
40
L3
6
R1
22

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Perno de apoyo para estos hierros de sujeción, ver 02130 y 02150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron