{"product":{"productId":"agid.2834","price":11.11,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN AJUSTABLE 40X12X8ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
adjustable
acero templado y revenido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
11,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
B=Anchura
12
H=Altura
8
L=Longitud
40
A
10
D
5,5
D1
M6
F
kN
3,42
L1
18
L2
18
L3
8
L4
1,2
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.