text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B=Anchura
16
H=Altura
10
L=Longitud
50
A
12
D
7
D1
M6
F kN
4,82
L1
22
L2
23
L3
10
L4
1,6

Descripción

Material
Acero templado y revenido 1.1191.
Versión
Bruñido.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron