{"product":{"productId":"agid.2837","price":40.32,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON DENTADO ESCALO.ACERO L=160 B2=60 A=30 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
con dentado escalonado
acero templado y revenido
- Adecuado para bloque de sujeción universal 02270
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
40,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
con dentado escalonado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
30
B2=Anchura
60
L=Longitud
160
B1
22
B3
22
E1
30
E2
60
F
kN
58,8
Para
tornillo
M20/M22
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Uso exclusivo en combinación con bloques de sujeción universales 02270.
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.