{"product":{"productId":"agid.2837","price":25.35,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON DENTADO ESCALO.ACERO L=60 B2=25 A=12 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
con dentado escalonado
aluminio
- Adecuado para bloque de sujeción universal 02270
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
25,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
con dentado escalonado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
A=Altura
12
B2=Anchura
25
L=Longitud
60
B1
9
B3
10
E1
13
E2
22
F
kN
8,77
Para
tornillo
M8
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Uso exclusivo en combinación con bloques de sujeción universales 02270.
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.