text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
con dentado escalonado
Material del cuerpo de base
aluminio
A=Altura
30
B2=Anchura
60
L=Longitud
160
B1
22
B3
22
E1
30
E2
60
F kN
58,8
Para tornillo
M20/M22

Descripción

Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Uso exclusivo en combinación con bloques de sujeción universales 02270.

Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron