{"product":{"productId":"agid.2840","price":9.28,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN SIMILAR A DIN 6314PLANO, L=80, B2=30, A=15 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
Plano
acero templado y revenido
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
9,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Plano
DIN
Similar a DIN 6314
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Altura
15
B2=Anchura
30
L=Longitud
80
B1
11
B3
12
E1
20,5
E2
19
F
kN
13,9
Para
tornillo
M10
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.