{"product":{"productId":"agid.2840","price":50.72,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN SIMILAR A DIN 6314PLANO, L=125, B2=50, A=25 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
Plano
aluminio
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
50,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Plano
DIN
Similar a DIN 6314
Material
del cuerpo
de base
aluminio
A=Altura
25
B2=Anchura
50
L=Longitud
125
B1
18
B3
18
E1
35
E2
27
F
kN
37,8
Para
tornillo
M16/M18
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.