{"product":{"productId":"agid.2840","price":84.71,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN SIMILAR A DIN 6314PLANO, L=250, B2=70, A=35 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
Plano
aluminio
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
84,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Plano
DIN
Similar a DIN 6314
Material
del cuerpo
de base
aluminio
A=Altura
35
B2=Anchura
70
L=Longitud
250
B1
26
B3
26
E1
48
E2
79
F
kN
84,7
Para
tornillo
M24
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.