text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Plano
DIN
Similar a DIN 6314
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Altura
50
B2=Anchura
80
L=Longitud
315
B1
34
B3
34
E1
62
E2
96
F kN
135
Para tornillo
M30/M32

Descripción

Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron