{"product":{"productId":"agid.2843","price":26,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN CON BOLA APLANADAL=50 B2=20 A=10 ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
Con bola aplanada
acero templado y revenido
- Uso flexible
- La bola se adapta de forma óptima a los bordes de la pieza de trabajo
- Bola endurecida
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Rango de ajuste extendido
Unidad de venta
26,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Con bola aplanada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
A=Altura
10
B2=Anchura
20
L=Longitud
50
B1
7
B3
8
D
5,5
E1
10
E2
20
F
kN
4,82
H
1,6
K
2,5
L1
5
Para
tornillo
M6
Ø de
bola
8,5
Descripción
Material
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Hierros de sujeción bruñidos.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.