text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
Con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
A=Altura
15
B2=Anchura
30
L=Longitud
80
B1
11
B3
12
D
8,6
E1
15
E2
30
F kN
13,9
H
2,7
K
3,5
L1
7,5
Para tornillo
M10
Ø de bola
12

Descripción

Material
Hierros de sujeción de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Hierros de sujeción bruñidos.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Bola asegurada contra torsiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron