text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
H=Altura
18,5
L1=Anchura
20
L=Longitud
67
A
28
B
32
D
6,2
E
7,5
E1
2,5
Fuerza de sujeción kN
4,82
L2
6
L3
12,5
L4
4

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Gracias al saliente de sujeción plano, también se pueden sujetar y trabajar tacones escalones bajos. Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron