{"product":{"productId":"agid.2846","price":68.41,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN ACODADO 168X48 L1=48ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acodado
acero templado y revenido
- Saliente de sujeción plano para sujetar tramos bajos
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
68,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
H=Altura
48
L1=Anchura
48
L=Longitud
168
A
72
B
80
D
16,2
E
19
E1
7
Fuerza de
sujeción
kN
37,8
L2
16
L3
32
L4
9,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Gracias al saliente de sujeción plano, también se pueden sujetar y trabajar tacones escalones bajos. Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.