text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
B2=Anchura
60
L=Longitud
160
A
30
B1
22
B3
30
C
24
E1
55
E2
55
E3
40
F kN
58,8
H máx.
60
H1
28
Para tornillo
M20/M22
R1
28

Descripción

Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron