{"product":{"productId":"agid.2849","price":27.32,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN ACODADO L=60 B2=20ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acodado
aluminio
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
27,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B2=Anchura
20
L=Longitud
60
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F
kN
4,82
H
máx.
20
H1
9
Para
tornillo
M6
R1
11
Descripción
Material
Acero templado y revenido o EN AW-7022.
Versión
Lacado, aluminio con acabado natural.
Indicación
Si se instalan cojinetes cónicos 07420, se utilizará la forma G.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.