{"product":{"productId":"agid.2852","price":49.89,"name":"HIERRO DE SUJECIÓN ACODADO ACEROTEMPLE+REVENI., A=140"},"currency":"EUR"}
Hierro de sujeción
acodado
acero templado y revenido
- Saliente de sujeción plano para sujetar tramos bajos
- Uso flexible
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas
- Para sujetar cualquier pieza de trabajo y componente
Unidad de venta
49,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Hierro de sujeción
Versión 1
acodado
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Longitud total
140
B
36
B1
24
B2
13
H
41
H1
16
H2
26
H6
10
L
140
L1
67
L2
40
Descripción
Material
Acero templado y revenido 1.7225.
Versión
Tratado en caliente a 1000 N/mm², bruñido.
Indicación
Los hierros de sujeción acodados con ranura larga también se utilizan para hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste 04200.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.